SKF CASM电动缸

减少对压缩空气和能源的需求

CASM 范围
SKF CASM电动缸可以提供快速、强力的直线运动,是代替气动系统的强大且节省能源的选择。 CASM模块概念简化了连接电机和控制系统。 高效密封系统、高级别材料和精确组装可提供IP54S水平保护。 由于部件减少,系统比液压系统和气动系统更加具有成本效益。 优势包括:
  • 如果将一个液压系统完全替换为电动系统时,节省能源高达90%
  • 由于高IP等级,污染风险更低
  • 紧凑型设计便于维修
  • 部件的减少可带来库存减少并降低维修复杂化
  • CASM致动器的高过程稳定性可进行软件控制,提供精确的同步和定位
  • 由于符合ISO标准尺寸,完全可与气动系统进行互换
SKF logo