SKF 食品级 Y-轴承单元可以承受高压冲洗,以减少油脂消耗

SKF食品级Y-轴承单元采用2RF多唇密封件设计,可以保持清洁剂、水和其他污染物不进入轴承内腔,并同时保持润滑剂不外泄。 强大的密封解决方案有助于消除和腐蚀、过早失效以及环境影响等问题相关的冲洗。 


超越零(BeyondZero)产品组合

SKF 带来符合食品行业安全要求的全新技术、服务和有着显著环境效益和商业价值的产品,促进食品和饮料行业的可持续发展。 SKF 食品级Y-轴承单元的新特点如下:


安全性
• 食品安全: 提高了防异物侵入和除菌的性能
• 人身安全: 降低了滑倒风险


商业价值
• 总拥有成本: 减小补充润滑成本和轴承更换频率
• 生产线效率: 消除补充润滑的停机


环境优势
• 减排废水: 废水中油脂更少
• 减少二氧化碳排放

SKF食品生产级Y-轴承单元

SKF logo