SKF 输送机用干式润滑系统

减少浪费、安全风险、停机时间和维修

干式润滑
SKF 输送机用干式润滑系统是灵活的全自动系统,可将少量的 SKF 干式油膜润滑剂(NSF H1认证)加至到输送机的链条和导轨上。

超越零(BeyondZero)产品组合

SKF 带来符合本行业的安全要求的全新技术、服务和有着显著环境效益和商业价值的产品,促进食品和饮料行业的可持续发展。

适用于平顶输送链的干式润滑系统 —— 新适用特点如下:


安全性
• 食品安全: 增强的除菌能力,包装上的水分更少
• 人身安全: 降低了滑倒风险


商业价值
• 总拥有成本: 节省水、润滑剂、清洁成本
• 生产线效率: 减少非计划停机


环境优势
• 减少用水
• 减排废水: 减少废水中的可溶性润滑剂


SKF干式润滑系统

SKF logo