洗碗机

衡量洗碗机效率的指标主要是每千瓦时电力可完成多少洗涤周期。 洗碗机耗用的能源中有约 80% 用于给水加热。 为提高效率,人们努力寻求减少用水的途径。 洗碗机在喷淋臂的布局和数量设计上需要做到确保每一只碗都被洗涤干净,闪闪发亮。

洗碗机通常安装在厨房中。 因此对噪音振动有严格要求。 新近上市的洗碗机反映出噪音水平已有进一步改善,许多型号将噪音保持在 45 分贝以下。

配用的轴承需满足以下技术条件:

  • 洗涤效率高
  • 使用寿命长
  • 低噪音、低振动

不同的设计

有些洗碗机采用独特的水泵,用单相感应电动机驱动,承担洗涤和排水的双重任务。 也有些洗碗机配用两个不同的水泵:一个负责洗涤,另一个负责排水。

SKF提供大量的产品选择,可支持这两种不同的设计。

解决方案

SKF logo