地板抛光机

随着小型电动机和清洁工具的发展,地板抛光机在工业和家庭中的使用日益广泛。 这些应用工具中的清洁部分包含两到三个清洁刷或擦垫,其功能是:

  • 抛光/擦亮硬木地板或其它材料的地面
  • 去除地毯上的污迹
  • 擦拭地板并上蜡

清洁刷或擦垫在通用电动机驱动下旋转。 这些电动机可设置在机盒或刷盒中。 电动机功率在 0.5-1.5 KW 之间,转子速度为1000 rpm 左右。

解决方案

SKF logo