食品加工机

用作搅拌的传统食品加工机通常包括一个底座,可以支撑盛载着加工食物的容器,还有一个驱动单元连接到初级传动装置,以便能够驱动该容器。

带有至少一个拌打器的食品加工工具置于底座上方,可以伸进食物容器内,以便让拌打器搅动里面的食物。 拌打器与次级传动装置连接并由其驱动,而且与食物容器的旋转方向相反,从而提高拌打食物的效率。

为了能轻易伸进食物容器,传统食品加工机设计成能够让拌打器从底座移开,以便食物容器也能从底座移开或放回,而不会被拌打器挡住。

SKF logo