真空吸尘器

真空吸尘器制造厂家以消费者需求为导向,制造出效率更高、体积更小、更物有所值的产品。 为满足这些要求,制造厂家必须注重以下方面:

  • 通过增加电动机功率来改善真空抽吸效果
  • 采用转速更高的电动机(50000 rpm以上)
  • 改进空气循环,提高通风效率,并使设备更加小型化
  • 降低噪音水平
  • 寻求减少耗电的途径
  • 减少零部件数量和重量,使机器更轻便,用途更广
  • 改进过滤系统,减少粉尘过敏者的忧虑

功率加大带来的副作用是产生更高的温度(110 °C以上 )。 因此需将摩擦力矩尽可能降低。

应用场合

SKF logo