SKF 滚筒支撑单元前盖

典型的卧轴 SKF 滚筒支撑单元,需要满足以下要求:

  • 转速 = 1600 rpm
  • (C/P) = 2.5 (非常重的载荷)
  • 工作温度 = 90°C

这种由 SKF 持有专利的装置包括铸铁轮毂、两个支撑轴承,以及卡紧密封件。


好处

  • 综合解决方案
  • 降低组装成本
  • 这种抗打滑系统避免了在轴承座内出现轴承回转
  • 解决方案坚固、可靠,而且全部由一个供应商提供

SKF 滚筒单元

SKF logo