卧轴——顶盖式洗衣机

滚筒两边一般由单列深沟球轴承来支撑。不平衡载荷集中在两个支撑轴承之间,这样,滚筒的最高转速不像前盖式洗衣机那么重要,这意味着要应付同样的负荷和速度,顶盖式洗衣机轴承通常可以比前盖式洗衣机轴承更小。

SKF单列深沟球轴承

通常使用的这种球轴承采用金属防尘盖及常规径向游隙。 轴承采用终身油脂润滑,油脂特性如下:

  • 具备消音及减振功能
  • 在中等温度环境中经久耐用
  • 抗腐蚀及抗湿性能良好

紧凑密封解决方案

在这类设备中,轴承需要采用静态和动态密封以防止水分/湿气入侵。 SKF可提供范围广泛的静态及动态密封标准产品。 也可根据设计要求制造专用密封件。

正确的滚筒位置

在洗涤周期结束时,滚筒必须停止在正确位置上,即让筒盖位于顶部,以使衣物能方便地取出。 配置SKF的新型传感轴承单元,即可满足这种特别的定位要求。 此单元具备感测速度和旋转的新功能。 我们也可按照客户的具体要求设计定制产品。

解决方案

SKF logo