洗衣机

运作条件和要求

技术的发展和最新环保要求促使制造商努力改进洗涤和漂净效率,同时降低耗电和耗水量。 每个国家都通过法规对家用电器进行管理。 欧盟美国联邦机构 (FTC)都建立了能源消耗法规,并实施标签项目。 所有电器都贴有能耗标签,帮助消费者做出选择决定。 这些法规对能源效率、噪音水平和工作寿命都有具体规定。

洗衣机除了具备常规性能,如经久耐用性和抗锈部件(滚筒和甩水筒采用不锈钢、塑料或其它材料)之外,最近又有了新的技术发展

  • 提高旋转速度(每分钟 1600 转或更高),以改进衣物甩水效果
  • 配备电子电源管理系统,按照洗涤负荷来调整耗水量
  • 配备可控制滚筒速度、位置和旋转状态的电子控制系统
  • 减少洗衣机尺寸,注重安静运转,以提高室内安装位置选择的灵活性

洗衣机制造商提出了各种设计方案

  • 卧轴——前盖式洗衣机 
  • 卧轴——顶盖式洗衣机
  • 立轴——顶盖式洗衣机

洗衣机

应用场合

SKF logo