磁化轴承密封件

低成本的综合解决方案(轴承 + 磁性输出 + 密封功能)、符合标准轴承的标准轴向和径向尺寸。


确切信息:

  • 转数
  • 速度
  • 转动方向
  • 相对位置/读数
  • 加速或减速

两种功能集于一个解决方案(密封 + 磁性输出)、采用实际的轴承几何形状。 可能拥有适合不同应用场合的如此多产品种类

复合磁化脉冲环固定在轴承的内圈或外圈中。 根据轴承的尺寸,它分成一定数量的北极和南极。

复合磁化脉冲环固定在轴承的内圈或外圈中。 在这种情况下,客户可根据最终应用场合采用该解决方案。

SKF logo