用于滚筒的橡胶轴向密封件

采用橡胶材料的轴向密封件可以减少零部件数量轴向空间,而且非常容易组装作业。 橡胶的灵活性意味着可以使用不同的几何形状,并可减少空间。 这种轴向唇环设计可承受对中误差和轴向偏离。

这种应用场合的橡胶具有低摩擦的特征。

与径向解决方案比较,这种特殊设计以及低摩擦橡胶材料可在普通洗衣周期中减少 45% 的摩擦扭矩和能耗,并在离心烘干周期中减少 50% 的摩擦扭矩和能耗。

SKF logo