用于滚动式烘干机滚筒的单列深沟球轴承

随着对环境污染的进一步关注,现已研制出性能更好的翻滚式烘干机。 烘干机的效率由“能源因子”系数来决定,它衡量每千瓦小时的电力能烘干多少公斤衣服。 其运作原理包括一个转动的滚筒 (50/100 rpm) 以及衣服上方的热气流。 烘干机有两种提供能量的方式:

  • 电动烘干机含有加热元件
  • 液化气烘干机使用液化气炉

这两种烘干机都必须满足安静运转和高效的要求,以及经久耐用的期望。 滚筒由一个小型电动机(通常为单相感应电动机)驱动,热风则通过一个鼓风机吹到衣物上。


完备的解决方案

SKF 可提供小型电动机轴、滚筒支撑和鼓风机轴所需的轴承。
SKF logo