SKF BeltAlign TMEB 2

激光对中工具可以帮助节约能源

风机皮带轮不对中会产生额外载荷和振动,最多会增加20%的能源消耗。 BeltAlign TMEB 2激光对中工具可以节省大量能源,大幅度减少皮带磨损。

只包括两个组件 - 一个激光发射装置和一个接收装置 - BeltAlign TMEB 2使用简单,可以准确发现不对中问题。 可使用该设备调整垂直、平行和水平的对中角度。
SKF logo