SKF ConCentra球轴承单元

真正的同心锁定技术

SKF ConCentra球轴承单元
实心轴承座中的SKF ConCentra球轴承单元经过密封和预润滑,其特色是轴上的内置机械连接器。

带有精确加工、多圆锥阶梯接触表面的两对同心圈,围绕整个轴周长维持一个接近 360 度的同心柄。 这些同心圈通过相对轴的径向膨胀来响应轴向位移。

具有多种性能优势

SKF ConCentra球轴承组件配备有接触式密封件、外部护圈和高品质锂/钙润滑脂。 这种真正的同心锁定解决方案与终身润滑设计相结合,使SKF ConCentra球轴承单元具有一系列优势:
  • 使用寿命更长
  • 减少振动和磨损腐蚀
  • 降低运行成本
  • 避免了昂贵而耗时的轴维修
  • 提高运行可靠性
SKF logo