YSA Y-轴承单元

最大限度地优化空气处理器轴承的性能

Y 轴承单元系列
YSA Y-轴承单元采用标准的紧定套,设计用于同心锁定。 紧定套锁定使轴承能在更高的转速下更为平稳地运行,即使在旋转方向交替变化时,也能使用。

采用轴套锁定,而非紧定螺钉或偏心套锁定时,轴向锁定力要大得多。 它还降低了轴承因振动和紧定螺钉松动所造成的失效危险。 YSA Y-轴承单元在轴承载荷区能提供更高的轴向保持力和满载荷支承。 优势包括:
  • 不平衡问题更少
  • 振动和噪音的水平降低
  • 过早失效的风险减少
  • 由于可以使用标准轴材料系,因此能降低成本
SKF logo