采用油浴润滑或循环油润滑的高性能风机

SKF 的全方位轴系解决方案

SKF SYSTEM 24,位于风机轴上
高性能工业风机可在很高的转速下运行,有时可在高温环境下运行。 在这些条件下,一般采用油润滑。 油润滑将确保降低轴承运行温度,还能延长补充润滑的间隔时间。

对于高温下运行的应用场合而言,循环油系统是润滑轴承和降低温度极为有效的途径。 SKF 提供数项能提高风机效益的全方位轴系解决方案,用于油浴和循环油润滑的高性能风机。

采用油浴润滑或循环油润滑的高性能风机

SKF logo