SKF 自调心轴承系统: 油润滑

当今针对轴对中误差的最佳解决方案

自调心风机轴解决方案
分离式的轴承支承位置 - 最好采用自调心轴承承受轴对中误差 - 提供最经济的风机轴轴承解决方案。 在过去,应对轴的轴向膨胀的唯一方法是使处于浮动端的轴承能够在轴承座内滑动。

如今,SKF 自调心轴承系统提供一个更佳的解决方案。 这种系统在定位端采用 SKF Explorer 球面滚子轴承,在非定位端采用 CARB® 圆环滚子轴承,可承受不对中。 CARB 轴承在处理轴的热膨胀时,几乎不产生摩擦。

用于油润滑的SONL轴承座

当在油润滑风机轴承应用场合使用 SKF 自调心轴承系统,我们建议使用 SONL 系列标准轴承座。 SONL 轴承座虽然是设计主要用于油浴润滑,也可以用于循环油润滑。 将 SKF 自调心轴承系统与 SONL 轴承座结合,可提供如下几个优势:
  • 通过减少轴承系统中产生的热量,可提高转速和延长润滑的间隔时间。
  • 能量消耗的减少可实现最大限度的压力和流量
  • 延长轴承使用寿命
  • 提高可靠性

SKF logo