SKF 风机的升级服务

生产力目标是否加速您的风机失效?

许多行业正推动设备(包括风机和鼓风机)至其运行极限,以达到其野心勃勃的新生产力目标。 但更高的转速意味着更高的运行温度,这也意味着更多的风机轴承失效、代价高的停机维修和生产力损失。

SKF 风机的升级服务防止出现可靠性问题

SKF 风机升级服务的目标是增加风机性能,并减少维护和停机时间,确定用油脂润滑或油润滑来解决工业风机和鼓风机产生的热相关问题。

风机的解决方案根据设备操作员设置的要求和目标而变化,但通常涉及一些自调心轴承和先进的轴承座组合
轴承座、自动润滑系统和维护以及可靠性服务。 除了与单一供应商合作方便以外,客户还可避免更换性能不佳的风机和鼓风机时产生资本支出。 优势包括:
  • 可靠性提高、正常运行时间增加
  • 轴承和密封件使用寿命更长
  • 振动水平降低
  • 工作温度更低
  • 运行与维护成本更低
  • 润滑寿命更长
  • 降低功率消耗
SKF logo