无润滑系统升级的高温运行条件

SKF针对工业风机及热风机的全方位轴系解决方案

热风机
风机速度越高,产生的热量也越多。 为达到更高的转速,往往需要将油脂润滑升级到成本更高的油浴法,或代价更高的循环油法。

然而,在某些情况下,提高风机速度无须采用成本更高的润滑方法。 对于这种情况,SKF针对工业风机及热风机的 全方位轴系解决方案是最理想的选择。 SKF 全方位轴系解决方案通过解决各方面产生的热量,使得速度更高、生产量更大、能源消耗降低、可靠性提高和润滑间隔时间延长。

无润滑系统升级的高温运行

SKF logo