SKF 自调心轴承系统: 油脂润滑

当今针对轴对中误差的最佳解决方案

适用于风机轴的自调心轴承
分离式的轴承支承位置 - 最好采用自调心轴承承受轴对中误差 - 提供最经济的风机轴轴承解决方案。 在过去,应对轴的轴向膨胀的唯一方法是使处于非定位位置的轴承能够在轴承座内滑动。

如今,SKF 自调心轴承系统提供一个更好的解决方案。 这种系统在定位端采用 SKF Explorer球面滚子轴承,在浮动端采用 CARB® 圆环滚子轴承,可承受不对中。 CARB 轴承在处理轴的热膨胀时,几乎不产生摩擦。
SKF logo