SNL 轴承座

一个适用于高速、高温应用场合的解决方案

SNL 轴承座
SNL 轴承座是设计用于处理高性能风机的要求,有助于延长轴承的使用寿命,降低维护要求和消减运行成本。

当与 SKF 自调心轴承系统配套使用时,这些轴承座可提供更低的轴承运行温度,从而延长再润滑的间隔时间。 SNL 轴承座提供了润滑方法的选择: 油脂、油浴或循环油润滑。 其优点包括:
  • 通过增加的热传递,可降低运行温度
  • 通过改进的油脂进口,可降低油脂消耗
  • 可为高速应用场合选择接触式密封件或迷宫式密封件
  • 可纳入高性能油封

SKF logo