SKF Copperhead 故障监测系统

在出现故障之前,发现问题

通过用于风机应用的 SKF Copperhead 故障检测系统,可在导致机械损坏和意外停产之前,检测到将要发生的故障。 该系统通过使用最新的振动和温度测量技术,监控运行中的风机,以检测松动组件、叶轮上的积灰和润滑以及轴承故障。

风机设备的远程、安全监控

SKF Copperhead 显示关键数据,这个关键数据可以由 SKF 或受过培训的工作人员通过一个基于互联网的链接进行分析。 这个系统除了使操作员可以避免代价高昂的失效、停机时间和维修之外,还可以提供更好的维护和维修规划。
SKF logo