SONL 轴承座

非常适用于油润滑的轴承

SONL油润滑立式轴承座
对于高性能工业风机中的轴承配置,油浴润滑有助于保持低运行温度。 SONL 轴承座有助于降低更多温度,以增加正常运行时间和提高运行的可靠性。

SONL 轴承座有一个大容量的深储油池,这意味着进一步冷却的油和更低的轴承运行温度。 SONL 轴承座还配有一个坚固的专门设计的油封,以防止泄漏。

采用SKF 冷却水管能进一步冷却油

位于高温环境下的风机,其轴承通常在温度极限下运行。 在这种情况下,可将高效 SKF 油冷却水管与 SONL 轴承相结合,以便控制运行温度。 SKF 油冷却水管是一个闭环系统,可与任何供水系统连接。
SKF logo