TMRT 转速计

达到风机测量的速度

在决定风机是否根据规格运行,尤其是在修理后校准设备时,测量速度是很重要的。 SKF 这种新的 TMRT 转速计系列使得快速、精确地测量风机速度变得很容易。

该系列包括 TMRT 1 和 TMRT 1Ex ——两种高质量、精确、多功能的转速计,用于旋转速度或线性速度的激光或接触测量。 这两个型号都有易于阅读的显示界面,即使将仪器向下对准设备内部也是如此。 TMRT 1Ex 通过认证,可用于有爆炸危险的区域。
SKF logo