空气处理器风机的 SKF 紧定套组件

减少振动和几乎消除不平衡

紧定套
空气处理器风机的 SKF 紧定套组件是设计用于承受球面滚子轴承或 CARB® 圆环轴承,保持低振动水平。

紧定套的部件很少,包含一个带强制联锁式装置的锁定螺母,因而无需锁紧垫圈。 侧面经过加工,以便在安装到紧定套上时改善轴承的对中。

易于安装的紧定套组件除了降低振动水平,还几乎消除了因轴和轴承之间的倾斜引起摇晃和不平衡的风险。
SKF logo