最优化的润滑

最优化的润滑

24 系统风机解决方案
三分之一以上的轴承过早失效是由于使用了不正确的润滑剂和/或润滑剂使用不当引起的。 此外,通常工业风机里的轴承位置很难接近,这使得适当的润滑维护变得很难。 SKF 通过帮助工厂为指定风机的应用选择最佳的润滑方案,使其变得更简单。

工厂操作员通过采用推荐的 SKF 润滑脂、工具和技术,可以显著减少停机时间,并降低维护要求。 无论在什么地方,如果人工维护不可行,那么SKF可指定全自动润滑系统。 选择 SKF 推荐的润滑脂,您可以最大限度地延长轴承寿命,从而增加运行时间,降低运营成本。

最优化的润滑

SKF logo