SKF 自调心轴承系统

工业风机轴的挑战

工业风机的轴通常有单独的轴承支承位置,一个轴承位于定位的位置,一个轴承位于非定位的位置。 两侧都用球面滚子轴承时,通过采用外圈松配合,非定位侧轴承常常可以吸收轴的热膨胀。

SKF 解决方案

风机轴的 SKF 自调心轴承系统为了克服这个问题,组合了定位端的 SKF Explorer “探索者”球面滚子轴承和非定位端的 CARB® 圆环滚子轴承。 这个系统可承受对中误差和轴伸长,几乎不产生摩擦。 优势包括:
  • 通过产生更少的热量,提高速度
  • 通过减少的摩擦,降低能量损耗
  • 运行温度降低不会引起内部轴向力
  • 通过较低的轴承运行温度,改善润滑条件
  • 通过较低的振动水平,降低不平衡的风险
  • 通过延长再润滑的间隔时间,降低维护成本
  • 轴承使用寿命延长
  • 振动和噪音的水平降低
  • 提高可靠性

SKF logo