SKF 自调心风机轴解决方案

最大限度优化性能以适用于高速、轻载的应用场合

自调心球轴承
SKF 自调心风机轴解决方案包含两个自调心球轴承,开发用于以高于滚子轴承参考速度运行的工业风机。 这种解决方案是高速、低载应用场合的理想选择,可承受轴向位移而并不在轴承内产生内力。 产生的好处包括: 
  • 振动和噪音的水平降低
  • 工作温度更低;
  • 能源消耗少
  • 延长重新润滑间隔
  • 减少维护成本
SKF logo