SKF 双轴承解决方案

开发主要用于悬臂式风机

SKF 双轴承解决方案可提供几个现成的设计选项和定制设计。

用于高速和轻载荷应用场合的 PDAB 双轴承单元

这种双轴承单元提供完整的轴承座、深沟球轴承、轴和密封件,适用于极高速和轻载荷的应用场合。 因类似的轴承位采用刚性配置,该单元可提供优良的运行精度。

用于高速和正常载荷的 PDNB 双轴承轴承座单元

该轴承座设计成包含两个单列深沟球轴承。 该单元适用于高速的应用场合,除了径向载荷,还能承载双向的轴向载荷。

用于相对重型轴向载荷和/或交变载荷的 PDPF 双轴承轴承座

该轴承座设计成包含在非定位端的一个圆柱轴承和在定位端的两个任意配对的单列角接触球轴承。 这一轴承配置具有很高的刚性,适合高速和相对重型轴向负荷的应用领域。

用于相对重型径向载荷的 PDRJ 双轴承轴承座

这个轴承座设计成包含两端的圆柱滚子轴承,以承受径向载荷。 在其中一个圆柱轴承旁边安装一个单列深沟球轴承,即可实现轴的定位。
SKF logo