减少能源消耗

能源消耗少。

风机 HVAC
由于能源成本上升可能意味着盈利能力下降,工厂正在寻找方法以尽可能减少能源消耗。 对于工业风机和空气处理器,SKF 可通过几个方法减少能量消耗。

要大幅度节省能源成本,一条简便的途径是尽量使用变频器以降低风机转速。 但是,这可能会对轴承产生负面影响,因此必须选择合适的轴承。

选择适合应用场合的最佳轴承和密封配置也很重要。 正确的皮带和轴对中是另一个关键要素。 未能得到妥善维护的风机,以及轴和皮带都正确对中的风机,两者的能耗差别可达 30%。

能源消耗少。

SKF logo