轴和皮带对中工具

风机轴和皮带导轮不对中会产生额外载荷和振动,最多会增加20%的能源消耗。 SKF对中工具提供了控制这种额外能源消耗的简单方法,可以大幅度减少皮带和轴磨损。

轴对中

TMEA系列轴对中工具提供了高精度的简单三步过程: 测量、对中(水平和垂直)和记录。

皮带轮对中

只包括两个组件 - 一个激光发射装置和一个接收装置 - BeltAlign TMEB 2使用简单,可以准确发现不对中问题。 可使用该设备调整垂直、平行和水平的对中角度。
SKF logo