SKF轴承电流分析

避免变频器的负面影响

为了降低建筑物中的能源消耗,在新鲜空气需要量较少时,可以使用变速风机来减少气流。 但是,如果使用变频器,就会增加漏电的危险,有可能损坏轴承。

解决并预防由电流引起的问题

SKF轴承电流分析是高级工程服务,用于发现轴承配置中和电流相关的问题。 技能精湛的SKF工程师会对问题的范围进行结构性研究,并给出结论和建议措施。 SKF从各种行业具有相似问题的用户中积累了深厚的经验,SKF轴承电流分析可以帮助您:
  • 克服和应对保修问题
  • 在变速驱动安装中确保高度可靠性
  • 预防轴承电流损伤
  • 选择最佳对策
SKF logo