SNL 低摩擦密封

摩擦减少,能耗降低

SNL 轴承座可配备下列低摩擦密封件以消减能量损耗:

迷宫式密封件
迷宫式密封在高转速下极其有效,运行时在轴和轴承座部件间无接触。 由于不存在密封摩擦,可降低运行温度,减少能耗。

TSN .. 带接触密封
对于运行速度高达13 m/s 的风机应用场合,TSN..L 接触式密封件提供一个最理想的低能量解决方案。 这类密封产生的摩擦力微乎其微,可降低功率损耗,减少能量消耗。 运行温度更低也有助于延长油脂的使用寿命。

SKF logo