深沟球轴承

低噪音、轻载荷能力

深沟球轴承
深沟球轴承尤其适合低噪声要求的高速风机。 在需要轻载荷能力时,它们还适合用于风机中的轴承定位。 对于较小型空气处理器中的风机而言,带密封的深沟球轴承几乎是免维护的。

深沟球轴承

SKF 深沟球轴承具有深沟型连续无间断滚道。 滚道与钢球之间有极好的密合度,使轴承可以承受双向的径向和轴向载荷。 这些轴承用途特别广泛,而且:
  • 设计简单
  • 非分离型
  • 适用于高速和甚至超高速的应用场合
  • 运行稳定,几乎不需要维护
SKF logo