降低噪声和振动

噪声和振动都降低

大型风机和暖通风空调设备运行会产生过高的振动和噪声,这个问题正日益引起业界的关注。 振动水平过高可造成设备过早失效,需要花费高昂的维护成本,通常包括计划外停机和生产损失。 振动水平高还会增加能量消耗。 而噪声水平提高会使员工处于恶劣的工作环境中。

SKF 通过一系列的解决方案可以帮助工厂降低运行噪音和振动,使得轴承可以极其平稳、安静地运行。

减少了噪声和振动

SKF logo