绝缘轴承提高大型烟气再循环风机的可靠性

挑战

重型纸箱板的主要国际生产商正承担因他们的大型烟气再循环风机所造成的高维护和维修成本。 这些费用是由于杂散电流通过变频转换器引入轴承,造成轴承过早失效而产生的。
锅炉热风机电机中的轴承平均只能维持六个月。 需要一个可消除破坏性电流的解决方案,提高可靠性和降低维护和维修成本。

SKF 解决方案

维修部门决定在风机电机中安装绝缘轴承(仅 SKF可提供)。

结果

自从五年前生产商改用绝缘轴承,热风机中再没出现轴承故障。 此外,变频驱动可以被用于全容量状态。 这个工厂在维护和维修成本方面的节省是巨大的。 停工时间减少和生产力提高对最终效益有显著影响。
SKF logo