带密封并终身润滑的混合陶瓷轴承延长变频驱动风机的使用寿命

挑战

高质量风机、电动机和控制系统的制造商希望通过变频驱动器延长电动机的使用寿命,以提供额外的客户价值。

SKF 解决方案

用 SKF 混合陶瓷轴承取代风机电动机中的全钢制轴承,以达到这个目标。 混合陶瓷轴承除了延长轴承的使用寿命,还能够降低电动机的噪音水平。

结果

现场测试表明:与之前使用的全钢制轴承解决方案相比,目前使用的 SKF 混合陶瓷轴承已经使电机的使用寿命延长两倍,在某些情况下延长三倍。
SKF logo