带氮化硅滚动体的先进轴承有助于医院节省维护和维修成本

风机 HVAC
在瑞典北部的一家医院配备了约 150 个风机装置。 至于其他的现代建筑,风机具有变频转换器,并在最大流量点运行。 变频转换器控制气流,以便降低能量消耗和运行成本。
这种直驱风机中的电动机会过早出现故障,有 3 至 4 年的平均故障间隔时间 (MTBF)。 除了更换成本,因医院规定禁止白天维修,需承担在夜间更昂贵的劳动力成本。 据估计,每个电机的更换成本是 440 欧元以上。
SKF 服务工程师与医院服务顾问一起研究确定是变频转换器的杂散电流损坏了轴承,使它们过早地出现故障。 为了解决这个问题,建议使用 SKF 混合陶瓷轴承。 

结果

据预计,一旦所有的风机都升级,SKF 解决方案将使医院每年节省共 11 000 欧元。

注: 所有结果和数值均四舍五入,以客户的估算结果为依据。 具体的成本节省可能各有不同。
SKF logo