矿物流体泵

泥浆泵的挑战

在偏远以及交通不便的地区,矿山、电厂冷却系统中的泥浆泵暴露在恶劣的条件下,面临着一系列的运行挑战。

SKF可满足这些要求

SKF提供的免维护技术以及轴承解决方案可以保证极端条件下泵的可靠运行。 我们先进的系统解决方案能够为泥浆泵提高平均故障间隔时间

SKF解决方案将提高设备的正常运行时间,大大降低维护成本,提高泵的性能和可靠性——从而确保更高的生产效率和降低总运行成本。

矿物流体泵

SKF logo