工业轴用密封

对恶劣、偏远的环境下提供坚固的保护

对于那些极其艰苦或者偏远环境下的泵送应用,有效保留润滑剂和最大程度防止污染物是非常重要的。 SKF轴用密封有助于帮助延长轴承的使用寿命并使其性能达到最佳。

优化材料和设计
SKF的工业轴密封件有一个额外的次级密封唇,可以隔离污染物,而且不会增加摩擦。 最佳的材料以及设计,提高了密封的使用性能,并提高了泵的流量和扬程。

SKF工业轴密封件兼容润滑脂和润滑油两种类型的润滑剂,可以在-40到100度之间工作,保证了较长的轴承服务寿命,可靠的运行和较少的维护。
SKF logo