SKF LubeSelect

一种交互式润滑剂选择程序

在实际应用中选择合适的润滑是获得轴承最长使用寿命的基本条件。 SKF LubeSelect使其轻松实现。 这种交互式软件帮助用户针对特定的轴承应用快速选择最合适的润滑剂。

正确选择润滑剂的标准包括了轴承的类型和尺寸、温度、速度、载荷以及期望的使用寿命和再润滑周期。 选择正确的SKF润滑,帮助确保最大限度地延长轴承寿命,从而降低运营成本,增加运行时间。
SKF logo