SKF CircOil 油循环润滑系统

保持承受重压的轴承冷却

SKF CircOil 系统主要用于循环油润滑,润滑或冷却几乎所有型号的机器中承受重压的轴承。 还可有效去除污垢、水和空气中的微粒。

灵活的控制和维护

SKF CircOil 系统为独立设置的调节阀提供润滑剂。 可以通过目测或者电子方式来控制实际流量。 配有流速读数显示功能和独立预警水平的监测系统,以加强预测性维护。 SKF CircOil 系统易于维修,采用模块化设计,可轻松与其他单元相结合。

定制和即用解决方案

SKF CircOil 系统包括一系列流速为 0.1 至 3000 升/分的定制系统。 量身定制的解决方案可包括 SKF Streaming 泵单元,油箱容量为 40000 升,以及像 SKF Flowline 泵单元这样的创新型油箱,可大幅度减少油耗。

 

SKF logo