SKF 油泵单元 SM-100

是一个完整的小型油循环系统

SKF油泵单元SM-100
SKF SM-100 油泵单元是一个小型油循环系统,能处理一到两台小型机器。 系统压力通过变速驱动(频率控制)进行调节。

SKF SM-100 油泵单元可节省能源。 储液箱装配有加热器,以便在启动时控制润滑油黏度。 其它系统通常使用溢出阀门,导致能源损失、部件磨损和油变质。 可选的冷却器使供应到轴承的过滤油温度降低。 过滤器筒可以在运行时通过旁通阀进行更改。 系统的主要优势包括:
  • 完全紧凑的油循环润滑系统,带有所有必要的功能和选择 
  • 易于定位和安装
  • 快速简易的开启,易于使用
  • 易于维护(最小数量的连接管道、装置等)
  • 冷却无需加水
  • 用于冷却和抽吸的可选变频器 (VFD) 速度控制器,能减少部件磨损、油变质并节约大量能源

SKF logo