DR2000 和 PumPac 泵用轴承承

DR 2000

设计具有较大的 (40°) 轴承接触角,可以满足泵内的高推力载荷的需求,DR2000双列轴承可以提供P6级精度,减少轴向游隙,提供更坚固的保持架设计。 更小的游隙减小了打滑的可能性。 保持架是由机削黄铜制造,使其能适应剧烈震动和高温。 结果如何? 在恶劣的条件下保持更长的使用寿命。

PumPac角接触球轴承

PumPac角接触球轴承配置包含了一个承受高轴向载荷的40º的角接触球轴承和一个15º的反向轴承来防止轻载。 其优化的内部设计帮助降低工作温度和振动,在恶劣的条件下提供更流畅的操作和更长的使用寿命。 特别适用于离心泵,PumPac配置可适用于轻载荷到极重推力载荷的应用。
SKF logo