INSOCOAT

防止电动机和发电机中击穿有关的轴承失效

电动机和发电机中的许多轴承失效问题都因击穿引起-电流经过轴承接触区域,包括轴承座、外圈、滚动体、内圈和轴。 

由于通常不易察觉,击穿可能引起重大损坏。 球遭侵蚀或损坏、滚道局部融化以及油脂污损都可能引起振动和噪音,而且这些会依次导致轴承寿命缩短、计划外停机-和代价昂贵的停机。 INSOCOAT轴承的特点是有特殊的外圈涂层,以防止闪络损坏。

涂层技术提供出色保护

INSOCOAT轴承是绝缘轴承,能够通过更新替换非绝缘轴承。 使用等离子喷涂技术,外圈的表面涂覆一层薄的氧化铝。 该涂层厚度均匀,极为连贯而轻薄,进一步使轴承不受外界影响。 虽然INSOCOAT轴承绝缘层仅100微米厚,但能承受1000伏特电压。

INSOCOAT轴承足够坚固,能像普通非绝缘轴承一样搬运。 同时该轴承不受外界影响,能在潮湿环境下保持绝缘能力,并防止表层以下的钢被腐蚀。 该绝缘层能受热,且不被润滑剂损坏。
SKF logo