PEEK保持架

优异的性能

其研发以适用需求最多的应用场合,注塑SKF PEEK轴承保持架的特点是以先进的玻璃纤维增强聚醚醚酮(PEEK)为材料。 PEEK保持架结合优异的强度与弹性,能承受高温,有高耐化学性和耐磨损性。

是处理介质润滑泵的完美之选

对于轴承润滑剂使用轻度碳氢化合物、液化气(低温)以及防火液压油的泵,PEEK保持架是理想之选。 PEEK保持架经常用于带有陶瓷滚动体或超高韧性不锈钢圈的轴承中。 这一切提供了优异保护,避免不良润滑和化学腐蚀造成的损坏,使可靠、强力、低耗能的泵设计几乎不泄漏。
SKF logo