滚柱丝杠和直线导轨

滚柱丝杠和直线导轨

滚珠丝杠和滚柱丝杠
斯凯孚滚珠丝杠和滚柱丝杠专为重载环境中的往复载荷进行了优化,能够满足对高可靠性的要求。

其经过调整的设计精确满足应用需求。 导程(每转行程)的选择范围大,一般为4mm至40mm,能够提供最佳的速度/扭矩配置来驱动设备,并获得最理想的泵吸动作。 直径经过仔细的计算,因此具有能够使运行时间和使用寿命最大化的最佳额定承载能力,同时能够在非常紧凑的尺寸内承载高载荷。
多根丝杠可直接驱动,无需齿轮箱。 系统可在任何方向上运行(垂直/水平)

专为油气往复泵而进行了优化
  • 选择最佳几何形状,从而最大程度地减少了功率输入,并且实现了最长寿命和最高可靠性
  • 采用工程材料(标准或不锈钢)并进行了相应的热处理,以最大程度地减少磨损,可在多种不同环境中进行维护(温度、压力、污染)
  • 螺母可进行定制,以配合受限的空间及带有客户方零部件的接口,如在井下应用等极为狭窄的环境中。
  • 轴承配置具备最高的坚固性
  • 产品的设计优化还包括丝杠的润滑(润滑脂或润滑油)和密封/防尘选配件。
  • 系统可搭配斯凯孚状态监测设备使用。
斯凯孚高性能电机驱动器包含滚珠和滚柱丝杠,是液压解决方案的最佳电动驱动方案之一。 该设备可轻松调节速度、冲程或载荷条件,实现泵循环中的灵活性。

SKF logo