深沟球轴承

高性能、低噪音的能力

接地
深沟球轴承特别适用于要求高性能和低噪音的工业泵。 这些轴承也适用于负载比较轻的工业泵。 对小型工业泵而言,密封深沟球轴承可以说是免维护的。

深沟球轴承

SKF 深沟球轴承具有深沟型连续无间断滚道。 滚道与钢球之间有极好的密合度,使轴承可以承受双向的径向和轴向载荷。 这些轴承用途特别广泛,而且:
  • 设计简单
  • 非分离型
  • 适用于高速和甚至超高速的应用场合
  • 运行稳定,几乎不需要维护
SKF logo