水和污水泵

削减液体净化过程的成本

在全球范围内的水和污水处理行业中,对于泵来说,降低总拥有成本是一个关键的问题。 水的处理和供应,以及各种食品和饮料的加工工艺流程都依赖于可靠的泵送应用。 能源消耗可以占到拥有一台泵的总成本的45%,所以降低能耗是最重要的。

SKF能够提供创造性的解决方案

SKF提供高效节能泵送系统的应用知识、解决方案和服务,可以延长其使用寿命,同时减少能源消耗及总经营成本。

SKF Explorer “探索者”轴承,密封轴承和食品兼容的润滑脂能够为潜水式和密封泵提供减少维护和免补充润滑的技术,以减少流体污染的风险。 结果如何? 极大地提高了生产效率和增强业务盈利能力。

水和污水

SKF logo